??
CAD model selection
K0034.006035
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0034 - Side clamps
Bill of material
K0034.006035
BESTKIPP
Order No.
K0034.006035
FORM
Form
C
TYP
jaw with: 2 round carbide inserts and central prism
AUSF
version
left-hand type
A
Length
78.0 mm
B
width
25 mm
D
diameter
12 mm
D1
diameter
6.2 mm
D2
diameter
9.5 mm
D3
diameter
2.5 mm
E
height
8.0 mm
E1
height
12 mm
E2
height
8 mm
E3
height
4 mm
H
height
24 mm
H1
height
45 mm
K
Length
3.5 mm
K1
distance
26 mm
L
Length
46.5 mm
L1
Length
22 mm
L2
Length
20.0 mm
R
Radius
110 mm
SPANNKRAFT
Clamping force
3800 N
GEW
Approx. weight
0.2497 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245032303
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions